Bullone d'arresto con piede magnetico alluminio 02182-03
- Sostegno di punti di serraggio iperstatici
- Piedino magnetico per l'esatto posizionamento del pezzo da lavorare in verticale
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Regolabile in altezza
- Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante
Unità di vendita
141,73 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bullone d'arresto
Versione 1
con piede magnetico
Materiale
Corpo base
alluminio
H=Altezza
80
Codice UNSPSC
27112104
D
50
D1
50
D2
Tr 30X4
F
max. kN
30
H1
110
S
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alluminio (resistenza alla trazione 400 N/mm²).
Mandrino in acciaio da bonifica.
Mandrino in acciaio da bonifica.
Versione
Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante, mandrino con sicura terminale.
Nota
Idoneo per applicazioni orizzontali e verticali. Con la base magnetica è possibile ottenere un posizionamento durevole e preciso del pezzo in verticale.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
2) Piedino magnetico
2) Piedino magnetico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.