IT
Choose your Language
Denominazione
Albero di prolunga
Versione 1
per unità di bloccaggio telescopica
Materiale Corpo base
acciaio
D=Diametro
M27x2
L=Lunghezza
500
Codice UNSPSC
31161510
D1
40
Dimensioni
50
SW
36
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Nota
Gli alberi di prolunga servono per ampliare il campo di regolazione.
Essi sono montati tra supporto per pezzo da lavorare e set di fissaggio con sfera di bloccaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche