Albero di prolunga per unità di bloccaggio telescopica acciaio 02401-2750250
- Ampliamento del campo di regolazione
Sales unit
422,05 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Extension shaft
Version 1
for telescopic clamping unit
Main
material
steel
D=diameter
M27x2
L=Length
250
D1
40
SW
36
Size
50
UNSPSC Code
31161510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Nota
Gli alberi di prolunga servono per ampliare il campo di regolazione.
Essi sono montati tra supporto per pezzo da lavorare e set di fissaggio con sfera di bloccaggio.
Essi sono montati tra supporto per pezzo da lavorare e set di fissaggio con sfera di bloccaggio.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.