IT
Choose your Language
Denominazione
Squadra di fissaggio
Versione 1
con superfici di contatto prelavorate
Versione 2
su un lato
Forma
A
Materiale Corpo base
GJL300
B=Larghezza
220
H=Altezza
300
L=Lunghezza
300
B2
90
B3
100
Codice UNSPSC
31161513
H1
30
L2
250
L8
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Le squadre di fissaggio con superfici di serraggio prelavorate offrono un modo veloce ed economico per produrre corpi base con griglia specifica o singoli fori.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Nota disegno
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche