IT
Choose your Language
Denominazione
Squadra di fissaggio
Versione 1
con fori modulari
Versione 2
su un lato
Forma
B
Materiale Corpo base
GJL300
B=Larghezza
220
D1=Filettatura
M16
D=Foro calibrato
16
H=Altezza
300
L=Lunghezza
300
N1=Numero dei fori modulari
30
NB=N. di fori in direzione trasversale
4
NL=N. di fori in direzione longitudinale
5
B2
90
B3
100
Codice UNSPSC
31161513
H1
30
H2
75
L2
250
L8
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Queste squadre di fissaggio con fori modulari offrono un modo veloce ed economico per impostare il serraggio dei pezzi da lavorazione con elementi di serraggio standard. I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche