Squadra di fissaggio con cava a t GJL300 01251-318634363
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione
- Fissaggio dei dispositivi di serraggio su cave a T
Unità di vendita
5.722,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Squadra di fissaggio
Versione 1
con cava a t
Versione 2
su un lato
Forma
C
Materiale
Corpo base
GJL300
B=Larghezza
450
BN=Larghezza
cava
18
H4=Altezza
30
H=Altezza
630
L=Lunghezza
630
N=Numero di cave
4
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
4
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
4
B2
100
B3
250
Codice UNSPSC
31161513
H1
40
H2
65
L2
500
L8
65
L9
125
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Queste squadre di fissaggio con cave a T offrono un modo veloce ed economico per impostare il serraggio dei pezzi da lavorazione con elementi di serraggio standard. Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Nota disegno
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.