IT
Choose your Language
Denominazione
Squadra di fissaggio
Versione 1
con cava a t
Versione 2
su un lato
Forma
C
Materiale Corpo base
GJL300
B=Larghezza
220
BN=Larghezza cava
14
H4=Altezza
23
H=Altezza
300
L=Lunghezza
300
N=Numero di cave
2
NB=N. di fori in direzione trasversale
2
NL=N. di fori in direzione longitudinale
2
B2
90
B3
100
Codice UNSPSC
31161513
H1
30
H2
50
L2
250
L8
60
L9
100
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Queste squadre di fissaggio con cave a T offrono un modo veloce ed economico per impostare il serraggio dei pezzi da lavorazione con elementi di serraggio standard. Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Nota disegno
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought