Squadra di fissaggio doppio GJL300 01265-212100100
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Bussole di centraggio e filettate temprate
- Passo 50 mm
- Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione
Unità di vendita
18.053,85 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Squadra di fissaggio
Versione 1
doppio
Versione 2
con fori modulari
Forma
B
Materiale
Corpo base
GJL300
D1=Filettatura
M12
D2=Diametro interno
25
D3=Foro di montaggio
M20
D4=Foro di montaggio
M20
D5=Filettatura
M16
D=Foro calibrato
12
H=Altezza
1000
L=Lunghezza
1000
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
17
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
18
Codice UNSPSC
31161515
H1
55
H3
18
L1
350
L11
25
L2
800
L3
600
L4
200
L5
500
L6
400
L7
165
L8
400
Numero di
fori di scatto
684
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
I cubi di staffaggio con fori modulari vengono utilizzati sui centri di lavoro orizzontali.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
I cubi di staffaggio sono progettati per tavole di macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
I cubi di staffaggio con fori modulari vengono utilizzati sui centri di lavoro orizzontali.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
I cubi di staffaggio sono progettati per tavole di macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.