IT
Choose your Language
Denominazione
Squadra di fissaggio
Versione 1
doppio
Materiale Corpo base
ghisa grigia
H=Altezza
485
L1=Lunghezza
412
L2=Larghezza
410
A
50
C
120
Codice UNSPSC
31161513
D
30
D1
70
D2
500
E
40
E1
20
E2
42
H1
80
L
400
L3
150
L4
142
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
GJL 250.
Versione
Superfici di riferimento con finitura di precisione.
Nota
I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità delle squadre di fissaggio si riempiano di trucioli.
Nota disegno
Superfici lavorate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche