Squadra di fissaggio senza cava ghisa grigia 01250-125160
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Superfici di serraggio e di riferimento con finitura di precisione
- GJL 250 ricotto a bassa sollecitazione
Unità di vendita
198,39 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Squadra di fissaggio
Versione 1
senza cava
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
100
H=Altezza
160
L=Lunghezza
125
Codice UNSPSC
31161513
L1
100
S
20
S1
10
X
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.