Rondella tondo ghisa grigia 01320-10
- Superficie lavorata
- Diversi spessori e diametri
Unità di vendita
914,33 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
D=Diametro
500
S=Altezza
50
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
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.