Rondella tondo acciaio da bonifica 01280-02X16
- Superficie lavorata
- Diversi spessori e diametri
Unità di vendita
87,84 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
180
S=Altezza
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
Acciaio da bonifica 1.1181.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.