EN
Choose your language
Designation
Prism support
Main material
aluminium
B=Width
50
H=Height
36
L=Length
600
B1
31,7
D max.
38
H1
17
H2
66
S
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Materiale
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Nota disegno
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought