Prism support alluminio 01640-203X200
- Per il montaggio di dispositivi
- Ideale per l'alloggiamento di componenti tondi
Sales unit
202,01 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Prism support
Main
material
aluminium
B=Width
40
H=Height
25
L=Length
200
B1
26
D
max.
29
H1
13,5
H2
47
S
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Materiale
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Nota disegno
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.