EN
Choose your language
Designation
Prism support
Version 1
extra wide
Main material
grey cast iron
B=Width
100
H=Height
40
L=Length
300
B1
31,7
D max.
38
H1
17
H2
70
S
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche