Profilo a U ghisa grigia 01680-07X600
- Per il montaggio di dispositivi
- Facile da usare
- Utilizzabile in modo versatile
Sales unit
726,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
U-Profile
Main
material
grey cast iron
B=Width
160
H=Height
160
L=Length
600
S
25
UNSPSC Code
31161546
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
Description
Materiale
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Su richiesta
Lunghezze 800 mm e 1000 mm in ghisa.
Nota disegno
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.