H-Profile grey cast iron 01560-05X300
- For setting up fixtures
- High stability
- Very robust
Unità di vendita
€425.62
Aggiunto al carrello
Designation
H-Profile
Main
material
grey cast iron
B=Width
125
H=Height
125
L=Length
300
H1
45
R
8
S
20
S1
26
UNSPSC Code
31161546
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
Material
GJL 250 annealed.
Note
The length L is cut by saw and is always supplied overlong.
Drawing reference
machined faces: ±0.25 mm
unmachined faces: ±2 mm
length tolerance:
≤200 mm: +3/+10
>200 mm ≤590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
unmachined faces: ±2 mm
length tolerance:
≤200 mm: +3/+10
>200 mm ≤590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.