Subplate with grid holes GJL300 01148-2165050
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Bussole di centraggio e filettate temprate
- Passo 50 mm
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
- Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS
Unità di vendita
€2,521.95
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra
Versione 1
con fori modulari
Forma
B
Materiale
Corpo base
GJL300
D1=Filettatura
M16
D3=Foro di montaggio
M16
D4=Foro di montaggio
M12
D=Foro calibrato
16
H=Altezza
50
L=Lunghezza
500
N1=Numero dei
fori modulari
93
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
9
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
9
Codice UNSPSC
31161515
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
GJL 300.
Version
Support and mounting surfaces ground
Note
Grid spacing 50 ±0.02 mm.
Plates with grid holes are used for constructing modular fixtures. These plates are positioned and fastend directly on machine tables.
The alphanumerically labelled grid holes guarantee a defined assignment of clamping elements by repeat setups.
The subplates conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS 6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Please order protection plugs to plug unused grid holes separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Plates with grid holes are used for constructing modular fixtures. These plates are positioned and fastend directly on machine tables.
The alphanumerically labelled grid holes guarantee a defined assignment of clamping elements by repeat setups.
The subplates conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS 6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Please order protection plugs to plug unused grid holes separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Drawing reference
1) grid hole
2) hole for DIN 912 cap screw (D3/D4)
2) hole for DIN 912 cap screw (D3/D4)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.