Piastra d'appogio con fori modulari GJL300 01126-10-21650050
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Passo 50 mm
- Bussole di centraggio e filettate temprate
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
Sales unit
1.942,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Baseplate
Version 1
with grid holes
Version 2
round
Form
B
Main
material
GJL300
D1=Thread
M16
D2=Outside diameter
500
D4=Fastening hole
M16
D=Reamed hole
16
H=Height
50
N1=No. of
grid holes
68
NB=
No. across
9
NL=No.
lengthwise
9
L2
300
L6
400
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le piastre di base rotonde con foratura a griglia sono utilizzate per la costruzione di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulle tavole delle macchine.
Le perforazioni direzionali servono per orientare la piastra di base sulla tavola della macchina.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre di base.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Le piastre di base rotonde con foratura a griglia sono utilizzate per la costruzione di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulle tavole delle macchine.
Le perforazioni direzionali servono per orientare la piastra di base sulla tavola della macchina.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre di base.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Su richiesta
altre dimensioni.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D4)
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D4)
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.