EN
Choose your language
Designation
Baseplate
Version 1
with grid holes
Version 2
round
Form
B
Main material
GJL300
D1=Thread
M12
D2=Outside diameter
400
D4=Fastening hole
M12
D=Reamed hole
12
H=Height
50
N1=No. of grid holes
44
NB= No. across
7
NL=No. lengthwise
7
L2
250
L6
320
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le piastre di base rotonde con foratura a griglia sono utilizzate per la costruzione di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulle tavole delle macchine.
Le perforazioni direzionali servono per orientare la piastra di base sulla tavola della macchina.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre di base.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Su richiesta
altre dimensioni.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D4)
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought