IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra d'appogio
Versione 1
con fori modulari
Versione 2
tondo
Forma
B
Materiale Corpo base
GJL300
D1=Filettatura
M12
D2=Diametro esterno
300
D4=Foro di montaggio
M12
D=Foro calibrato
12
H=Altezza
50
N1=Numero dei fori modulari
24
NB=N. di fori in direzione trasversale
5
NL=N. di fori in direzione longitudinale
5
Codice UNSPSC
31161515
L2
150
L6
220
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le piastre di base rotonde con foratura a griglia sono utilizzate per la costruzione di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulle tavole delle macchine.
Le perforazioni direzionali servono per orientare la piastra di base sulla tavola della macchina.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre di base.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Su richiesta
altre dimensioni.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D4)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought