Baseplate with grid holes GJL300 01126-21240060
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Bussole di centraggio e filettate temprate
- Passo 50 mm
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
- Elemento base per dispositivi di serraggio
Sales unit
2.521,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Baseplate
Version 1
with grid holes
Form
B
Main
material
GJL300
B=Width
400
D1=Thread
M12
D2=Internal diameter
30
D=Reamed hole
12
H=Height
50
L=Length
600
N1=No. of
grid holes
96
NB=
No. across
7
NL=No.
lengthwise
11
L6
500
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le piastre di base con foratura a griglia sono utilizzate per la costruzione di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulla tavola della macchina.
Le due perforazioni direzionali servono per allineare la piastra d'appoggio sulla tavola della macchina.
I fori di montaggio vengono realizzati dal cliente in base alla tavola della macchina.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre d'appoggio.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Le piastre di base con foratura a griglia sono utilizzate per la costruzione di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulla tavola della macchina.
Le due perforazioni direzionali servono per allineare la piastra d'appoggio sulla tavola della macchina.
I fori di montaggio vengono realizzati dal cliente in base alla tavola della macchina.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre d'appoggio.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno
1) Foro di posizionamento
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.