IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra d'appogio
Versione 1
con cava a t
Materiale Corpo base
ghisa grigia
A=Cava a T
12
B1=Larghezza
250
L=Lunghezza
480
S=Altezza
56
A1
12
B
19,5
B2
80
C
8
Codice UNSPSC
31161515
H
25
H1
6
L1
400
L2
160
L3
450
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
GJL 250 ricotto.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought