IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra d'appogio
Versione 1
con cava a t
Materiale Corpo base
ghisa grigia
A=Cava a T
10
B1=Larghezza
160
L=Lunghezza
330
S=Altezza
50
A1
8
B
16,5
B2
50
C
7
Codice UNSPSC
31161515
H
21
H1
4
L1
250
L2
100
L3
300
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
GJL 250 ricotto.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought