EN
Choose your language
Denominazione
Piastra
Versione 1
rettangolare
Materiale Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
100
L=Lunghezza
600
S=Altezza
20
Codice UNSPSC
31161515
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
Description

Materiale
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche