Plate rectangular aluminium 01140-210X800
- Particolarmente adatte come corpi base nella costruzione di macchine, utensili e attrezzature
- Diverse dimensioni
Verkaufseinheit
1.069,48 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Designation
Plate
Version 1
rectangular
Main
material
aluminium
B=Width
250
L=Length
800
S=Height
32
UNSPSC Code
31161515
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
Beschreibung
Materiale
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.