IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra
Versione 1
rettangolare
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
160
L=Lunghezza
300
S=Altezza
32
Codice UNSPSC
31161515
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
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought