Piastra rettangolare alluminio 01140-2062X600
- Particolarmente adatte come corpi base nella costruzione di macchine, utensili e attrezzature
- Diverse dimensioni
Sales unit
598,78 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Plate
Version 1
rectangular
Main
material
aluminium
B=Width
250
L=Length
600
S=Height
20
UNSPSC Code
31161515
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
Description
Materiale
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.