EN
Choose your language
Designation
Plate
Main material
steel
B=Width
100
L=Length
250
S=Height
16
UNSPSC Code
31161516
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
Description

Materiale
Acciaio 1.1730.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le lastre in acciaio di precisione sono particolarmente idonee come base per macchinari, utensili e dispositivi. La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought