Plate steel 01130-04X500
- Particolarmente adatte come corpi base nella costruzione di macchine, utensili e attrezzature
- Diverse dimensioni
Sales unit
115,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Plate
Main
material
steel
B=Width
80
L=Length
500
S=Height
16
UNSPSC Code
31161516
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
Description
Materiale
Acciaio 1.1730.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le lastre in acciaio di precisione sono particolarmente idonee come base per macchinari, utensili e dispositivi. La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.