Basamento acciaio da bonifica 01060-04
- Fori calibrati per l'allineamento esatto
- Superficie lavorata
Unità di vendita
299,78 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Basamento
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
200
L=Lunghezza
250
S=Altezza
20
B1
180
Codice UNSPSC
31162800
D
13
L1
220
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
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
Superficie non trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.