IT
Choose your Language
Denominazione
Staffa d'appoggio
Versione 1
con superfici di contatto prelavorate
Forma
A
Materiale Corpo base
GJL300
B=Larghezza
150
H=Altezza
150
L=Lunghezza
200
Codice UNSPSC
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Le staffe con superfici di contatto prelavorate vengono impiegate per il montaggio di attrezzature. Tali staffe offrono un modo veloce ed economico per produrre corpi base con griglia specifica o forature individuali. Le staffe servono anche come corpi base per il serraggio di piccoli pezzi.
Per la lunghezza L=300 si deve osservare la nervatura di rinforzo al centro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche