Squadra di fissaggio stretto GJL300 01245-100181030
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
Unità di vendita
478,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Squadra di fissaggio
Versione 1
stretto
Versione 2
su un lato
Forma
A
Materiale
Corpo base
GJL300
B=Larghezza
180
H=Altezza
300
L=Lunghezza
100
Codice UNSPSC
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Le squadre di fissaggio semplici con superfici di serraggio prelavorate offrono un modo veloce ed economico per produrre corpi base con griglia specifica o forature individuali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.