Squadra di fissaggio con fori modulari GJL300 01245-216231040
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Bussole di centraggio e filettate temprate
- Passo 50 mm
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
- Compatibilità con gli elementi base con fori modulari
Sales unit
956,80 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angle plate
Version 1
with grid holes
Version 2
single sided
Form
B
Main
material
GJL300
B=Width
230
D1=Thread
M16
D3=Fastening hole
M16
D=Reamed hole
16
H=Height
400
L=Length
100
N1=No. of
grid holes
14
NB=
No. across
6
NL=No.
lengthwise
3
No. of
fastening
holes
8
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Per posizionare e fissare le squadre di fissaggio sulle piastre modulari 01126 e sulle piastre 01148 si usano le viti calibrate 07533.
Le squadre di fissaggio del sistema M12 sono fissate con viti calibrate 07533-112065.
Le squadre di fissaggio del sistema M16 sono fissate con viti calibrate 07533-116065.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Per posizionare e fissare le squadre di fissaggio sulle piastre modulari 01126 e sulle piastre 01148 si usano le viti calibrate 07533.
Le squadre di fissaggio del sistema M12 sono fissate con viti calibrate 07533-112065.
Le squadre di fissaggio del sistema M16 sono fissate con viti calibrate 07533-116065.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro per vite calibrata
2) Foro per vite calibrata
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.