EN
Choose your language
Denominazione
Squadra di fissaggio
Versione 1
con fori modulari
Versione 2
su un lato
Forma
B
Materiale Corpo base
GJL300
B=Larghezza
280
D1=Filettatura
M12
D3=Foro di montaggio
M12
D=Foro calibrato
12
H=Altezza
500
L=Lunghezza
100
N1=Numero dei fori modulari
18
NB=N. di fori in direzione trasversale
8
NL=N. di fori in direzione longitudinale
4
Codice UNSPSC
31161515
Numero di fori di fissaggio
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Per posizionare e fissare le squadre di fissaggio sulle piastre modulari 01126 e sulle piastre 01148 si usano le viti calibrate 07533.
Le squadre di fissaggio del sistema M12 sono fissate con viti calibrate 07533-112065.
Le squadre di fissaggio del sistema M16 sono fissate con viti calibrate 07533-116065.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro per vite calibrata
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche