IT
Choose your Language
Denominazione
Squadra di fissaggio
Versione 1
con fori modulari
Versione 2
su un lato
Forma
B
Materiale Corpo base
GJL300
B=Larghezza
230
D1=Filettatura
M12
D3=Foro di montaggio
M12
D=Foro calibrato
12
H=Altezza
400
L=Lunghezza
100
N1=Numero dei fori modulari
14
NB=N. di fori in direzione trasversale
6
NL=N. di fori in direzione longitudinale
3
Codice UNSPSC
31161515
Numero di fori di fissaggio
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Per posizionare e fissare le squadre di fissaggio sulle piastre modulari 01126 e sulle piastre 01148 si usano le viti calibrate 07533.
Le squadre di fissaggio del sistema M12 sono fissate con viti calibrate 07533-112065.
Le squadre di fissaggio del sistema M16 sono fissate con viti calibrate 07533-116065.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro per vite calibrata
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche