Squadra di fissaggio con fori modulari GJL300 01245-212181030
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Bussole di centraggio e filettate temprate
- Passo 50 mm
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
- Compatibilità con gli elementi base con fori modulari
Unità di vendita
750,95 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Squadra di fissaggio
Versione 1
con fori modulari
Versione 2
su un lato
Forma
B
Materiale
Corpo base
GJL300
B=Larghezza
180
D1=Filettatura
M12
D3=Foro di montaggio
M12
D=Foro calibrato
12
H=Altezza
300
L=Lunghezza
100
N1=Numero dei
fori modulari
10
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
4
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
2
Codice UNSPSC
31161515
Numero di
fori di fissaggio
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Per posizionare e fissare le squadre di fissaggio sulle piastre modulari 01126 e sulle piastre 01148 si usano le viti calibrate 07533.
Le squadre di fissaggio del sistema M12 sono fissate con viti calibrate 07533-112065.
Le squadre di fissaggio del sistema M16 sono fissate con viti calibrate 07533-116065.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Per posizionare e fissare le squadre di fissaggio sulle piastre modulari 01126 e sulle piastre 01148 si usano le viti calibrate 07533.
Le squadre di fissaggio del sistema M12 sono fissate con viti calibrate 07533-112065.
Le squadre di fissaggio del sistema M16 sono fissate con viti calibrate 07533-116065.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro per vite calibrata
2) Foro per vite calibrata
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.