{"product":{"productId":"agid.22511","price":1059.15,"name":"SQUADRA DI FISSAGGIO CON FORI MODULARI,SU UN LATO, FORMA:B L=100, B=280, H=500GJL300"},"currency":"EUR"}
Squadra di fissaggio
con fori modulari
GJL300
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Bussole di centraggio e filettate temprate
- Passo 50 mm
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
- Compatibilità con gli elementi base con fori modulari
Unità di vendita
1.059,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Squadra di fissaggio
Versione 1
con fori modulari
Versione 2
su un lato
Forma
B
Materiale
Corpo base
GJL300
B=Larghezza
280
D1=Filettatura
M16
D3=Foro di montaggio
M16
D=Foro calibrato
16
H=Altezza
500
L=Lunghezza
100
N1=Numero dei
fori modulari
18
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
8
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
4
Numero di
fori di fissaggio
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Per posizionare e fissare le squadre di fissaggio sulle piastre modulari 01126 e sulle piastre 01148 si usano le viti calibrate 07533.
Le squadre di fissaggio del sistema M12 sono fissate con viti calibrate 07533-112065.
Le squadre di fissaggio del sistema M16 sono fissate con viti calibrate 07533-116065.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Per posizionare e fissare le squadre di fissaggio sulle piastre modulari 01126 e sulle piastre 01148 si usano le viti calibrate 07533.
Le squadre di fissaggio del sistema M12 sono fissate con viti calibrate 07533-112065.
Le squadre di fissaggio del sistema M16 sono fissate con viti calibrate 07533-116065.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro per vite calibrata
2) Foro per vite calibrata
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.