Staffa d'appoggio mini GJL300 01247-05-10012598125
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
- Struttura di base stabile
Unità di vendita
205,03 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa d'appoggio
Versione 1
mini
Versione 2
con superfici di contatto prelavorate
Forma
A
Materiale
Corpo base
GJL300
B=Larghezza
98
H=Altezza
125
L=Lunghezza
125
Codice UNSPSC
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Le staffe con superfici di contatto prelavorate vengono impiegate per il montaggio di attrezzature. Tali staffe offrono un'opportunità veloce ed economica per produrre corpi base con rete specifica o fori individuali. Le staffe costituiscono anche i corpi base per il serraggio di piccoli pezzi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.