IT
Choose your Language
Denominazione
Blocco per altezza
Versione 1
versione lunga
Versione 2
con fori filettati
Forma
H
Materiale Corpo base
GJL300
B=Larghezza
85
D1=Filettatura
M16
D3=Foro di montaggio
M16
H=Altezza
100
L=Lunghezza
135
Codice UNSPSC
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
I blocchi di livello sono impiegati per il montaggio modulare di attrezzature. È possibile assemblare uno sull'altro più blocchi di livello. Sul blocco di livello più alto vengono montati elementi di supporto, mezzi di serraggio e battute. I blocchi di livello vengono fissati con viti a testa cilindrica DIN 912.
Nota disegno
1) Foro filettato
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought