EN
Choose your language
Denominazione
Blocco per altezza
Versione 1
versione lunga
Versione 2
con fori filettati
Forma
H
Materiale Corpo base
GJL300
B=Larghezza
85
D1=Filettatura
M12
D3=Foro di montaggio
M12
H=Altezza
100
L=Lunghezza
135
Codice UNSPSC
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
I blocchi di livello sono impiegati per il montaggio modulare di attrezzature. È possibile assemblare uno sull'altro più blocchi di livello. Sul blocco di livello più alto vengono montati elementi di supporto, mezzi di serraggio e battute. I blocchi di livello vengono fissati con viti a testa cilindrica DIN 912.
Nota disegno
1) Foro filettato
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought