Blocco di fissaggio acciaio da bonifica 01247-05-12116050
- Bussole di centraggio e filettate temprate
- Elemento in altezza senza superfici di appoggio e contatto
- Superfici di appoggio rettificate
- Passo 50 mm
Unità di vendita
503,70 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Blocco di fissaggio
Forma
M
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A
Filettatura
M16
A
Foro calibrato
16 F7
B
Ø per
vite a spallamento
16 F7
C
26
Codice UNSPSC
31161513
Numero di
fori di montaggio
2
Numero di
fori di scatto
7
Vite a spallamento corrispondente
07533-116055
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Superfici di appoggio rettificate.
Superfici di appoggio rettificate.
Nota
I blocchi di fissaggio vengono utilizzati come elementi di altezza per tutti gli elementi di sistema che non dispongono di superficie di appoggio e impianto mobile. Questi sono ad esempio i corpi di sostegno e di appoggio 02394, i prismi verticali 02388-05-600. Inoltre offrono la possibilità di posizionare e fissare elementi entro il passo di 50 ±0,01 (vedere esempio di utilizzo).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.