IT
Choose your Language
Denominazione
Blocco di fissaggio
Forma
M
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A Filettatura
M12
A Foro calibrato
12 F7
B Ø per vite a spallamento
12 F7
C
22
Codice UNSPSC
31161513
Numero di fori di montaggio
2
Numero di fori di scatto
7
Vite a spallamento corrispondente
07533-112055
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Superfici di appoggio rettificate.
Nota
I blocchi di fissaggio vengono utilizzati come elementi di altezza per tutti gli elementi di sistema che non dispongono di superficie di appoggio e impianto mobile. Questi sono ad esempio i corpi di sostegno e di appoggio 02394, i prismi verticali 02388-05-600. Inoltre offrono la possibilità di posizionare e fissare elementi entro il passo di 50 ±0,01 (vedere esempio di utilizzo).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought