Blocco di appoggio 01247-05-14016025
- Per il raggiungimento di una determinata altezza d'appoggio
- Superfici di appoggio rettificate
Sales unit
167,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Blocco di appoggio
Forma
D
A
25
B
foro passante
per vite DIN 912
M16
C
M16
Codice UNSPSC
31161513
D
8
E
25
F
85
G
50
H
10
J
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Superfici di appoggio rettificate.
Superfici di appoggio rettificate.
Nota
I blocchi di appoggio servono a raggiungere una determinata altezza di appoggio. I fori filettati aggiuntivi nei blocchi di appoggio vengono usati come alloggiamento per altri elementi del dispositivo.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.