{"product":{"productId":"agid.36121","price":2093,"name":"Torri di serraggio, in ghisa grigia, a 4 lati, con fori a griglia, per sistemi di serraggio multipli"},"currency":"EUR"}
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le torri di serraggio con fori a griglia sono adatte a sistemi di serraggio multipli.
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Le torri di serraggio con fori a griglia sono utilizzate su centri di lavoro orizzontali.
Le torri di serraggio sono abbinate alle tavole per macchine utensili in conformità alle norme DIN 55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il posizionamento delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
Fornito con golfare maschio per il trasporto.
Le torri di serraggio sono abbinate alle tavole per macchine utensili in conformità alle norme DIN 55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il posizionamento delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
Fornito con golfare maschio per il trasporto.
Su richiesta
altre dimensioni.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Accessory
41510 Sistemi di serraggio multipli con morsetto a V e ganascia fissa ES.
41510-10 Sistemi di serraggio multipli con morsetto a V e ganascia fissa DS.
41510-20 Sistemi di serraggio multipli con morsetto a V e ganascia fissa su un lato ES.
41500 Guide di tensionamento per sistemi di serraggio multipli.
07533 Viti a spallamento modello A
07159 Viti a testa cilindrica DIN 912
03250 Tasselli piatti a T
41510-10 Sistemi di serraggio multipli con morsetto a V e ganascia fissa DS.
41510-20 Sistemi di serraggio multipli con morsetto a V e ganascia fissa su un lato ES.
41500 Guide di tensionamento per sistemi di serraggio multipli.
07533 Viti a spallamento modello A
07159 Viti a testa cilindrica DIN 912
03250 Tasselli piatti a T
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.