Materiale
Colonna di montaggio GJL 250.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione
Superfici d'appoggio della colonna di montaggio con finitura di precisione.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Colonne di montaggio a 4 lati con moduli di serraggio integrati UNILOCK EFM 138. Con i moduli di serraggio integrati, i dispositivi di serraggio e le attrezzature possono essere fissati o sostituiti sulla colonna di montaggio in tempi brevi. I tempi di allestimento possono quindi essere ridotti e i tempi di funzionamento della macchina aumentati.
Materiale
Colonna di montaggio GJL 250.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione
Superfici d'appoggio della colonna di montaggio con finitura di precisione.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Nota
Le colonne di montaggio a 4 lati sono compatibili con le tavole per macchine utensili in conformità alle norme DIN 55201 e JIS6337-1980.
I moduli di serraggio vengono azionati centralmente tramite un raccordo pneumatico.
Le elevate forze di serraggio sono generate dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata in assenza di pressione).
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N/modulo
- forza di serraggio (M12) 50.000 N/modulo
- forza di serraggio (M16) 75.000 N/modulo
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 - 12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
I moduli di serraggio vengono azionati centralmente tramite un raccordo pneumatico.
Le elevate forze di serraggio sono generate dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata in assenza di pressione).
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N/modulo
- forza di serraggio (M12) 50.000 N/modulo
- forza di serraggio (M16) 75.000 N/modulo
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 - 12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Range di temperatura
Da +5 °C a +60 °C.
Fornitura
- Colonna di montaggio.
- Viti di trasporto.
- Istruzioni per l'uso.
- Viti di trasporto.
- Istruzioni per l'uso.
Accessory
- UNILOCK Bullone di fissaggio 42208.
- UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero 42755.
- UNILOCK perno di protezione per moduli di serraggio 42796.
- UNILOCK copertura foro per moduli di serraggio 42796.
- UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero 42755.
- UNILOCK perno di protezione per moduli di serraggio 42796.
- UNILOCK copertura foro per moduli di serraggio 42796.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.