Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di riferimento con finitura di precisione precisione.
Le superfici di serraggio sono dotate di una maggiorazione di 0,5 mm.
Le superfici di serraggio sono dotate di una maggiorazione di 0,5 mm.
Mostra di più
Mostra di meno
0 risultati trovati
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di riferimento con finitura di precisione precisione.
Le superfici di serraggio sono dotate di una maggiorazione di 0,5 mm.
Le superfici di serraggio sono dotate di una maggiorazione di 0,5 mm.
Nota
Passo 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità delle colonne di montaggio si riempiano di trucioli. I pezzi possono essere serrati con l'ausilio di elementi del dispositivo o direttamente su tutte e quattro le superfici di serraggio. I numeri di codifica per le superfici di serraggio consentono di evitare il serraggio del lato sbagliato nel posizionare i diversi pezzi. Le colonne di montaggio sono ideate per accordarsi alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Altre dimensioni su richiesta.
Altre dimensioni su richiesta.