Unità lineare con cuscinetti a sfere acciaio zincato 29105-180101X300
- Unità lineare per compiti di regolazione semplici e a elevata dinamicità
- Per forze di spinta assiale elevate
- Elevata precisione
- Mandrino protetto dallo sporco grazie a uno speciale sistema a labbri di tenuta
Unità di vendita
200,54 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità lineare
Versione 1
con cuscinetti a sfere
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Materiale
Componente
acciaio
B=Diametro
18
L=Lunghezza
300
Tipo E=Diametro esterno
18
Codice UNSPSC
31171503
Corsa
S
145
D1
6 h9
F
400
Fx
500
400
I
0,22
Iy
0,22
Iz
0,27
J
24
L1
17
L2
77,5
M
18
Mandrino
Tr 10x2
Mandrino con
cuscinetto a sfere [Nm]
0,20
Mx
Nm
1,5
My
Nm
4
Mz
Nm
4
P1
Linguetta
DIN 6885
2 x 2 x 12
Passo vite
in mm
2
V1
M3x5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrizione
Materiale, versione
Tubo di precisione secondo DIN EN 10305, acciaio inox 1.4301.
Per il tipo E 18 acciaio galvanizzato.
Mandrino a filettatura trapezoidale in acciaio, filettatura destrorsa, rullata.
Nota
Intervallo medio di velocità, autobloccante.
Su richiesta
Filettatura sinistrorsa, versione in acciaio inox, 2 alberi di azionamento, altre corse o volantini.
Principio di funzionamento
Un movimento di rotazione del mandrino filettato viene convertito in un movimento lineare in uscita della slitta guida.
Accessory
- Versioni 29120, 29125, 29130, 29135
- Pezzi per bloccaggio del sistema di collegamento di tubi
- Pezzi per bloccaggio del sistema di collegamento di tubi
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.