IT
Choose your Language
Denominazione
Unità lineare
Versione 1
con cuscinetti a sfere
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio
B=Diametro
50
L=Lunghezza
500
Tipo E=Diametro esterno
50
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31171503
Corsa S
265
D1
12 h8
F
1700
Fx 500
1700
I
11,31
Iy
11,31
Iz
12,32
J
60
L1
38
L2
117,5
M
44
Mandrino
Tr 20x4
Mandrino con cuscinetto a sfere [Nm]
0,90
Mandrino con cuscinetto radente [Nm]
1,20
Mx Nm
30
My Nm
65
Mz Nm
65
P1 Linguetta DIN 6885
4 x 4 x 32
Passo vite in mm
4
V1
M6x10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Descrizione

Materiale, versione

Tubo di precisione secondo DIN EN 10305, acciaio inox 1.4301.
Per il tipo E 18 acciaio galvanizzato.
Mandrino a filettatura trapezoidale in acciaio, filettatura destrorsa, rullata.

Nota
Intervallo medio di velocità, autobloccante.
Su richiesta
Filettatura sinistrorsa, versione in acciaio inox, 2 alberi di azionamento, altre corse o volantini.
Principio di funzionamento
Un movimento di rotazione del mandrino filettato viene convertito in un movimento lineare in uscita della slitta guida.
Accessory
- Versioni 29120, 29125, 29130, 29135
- Pezzi per bloccaggio del sistema di collegamento di tubi
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought