Unità lineare con cuscinetti a sfere acciaio inox 29105-300101X800
- Unità lineare per compiti di regolazione semplici e a elevata dinamicità
- Per forze di spinta assiale elevate
- Elevata precisione
- Mandrino protetto dallo sporco grazie a uno speciale sistema a labbri di tenuta
Unità di vendita
358,70 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità lineare
Versione 1
con cuscinetti a sfere
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio
B=Diametro
30
L=Lunghezza
800
Tipo E=Diametro esterno
30
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31171503
Corsa
S
600
D1
8 h8
F
800
Fx
500
800
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
38
L1
26
L2
100
M
28
Mandrino
Tr 14x3
Mandrino con
cuscinetto a sfere [Nm]
0,35
Mandrino con
cuscinetto radente [Nm]
0,45
Mx
Nm
6
My
Nm
15
Mz
Nm
15
P1
Linguetta
DIN 6885
2 x 2 x 20
Passo vite
in mm
3
V1
M4x8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrizione
Materiale, versione
Tubo di precisione secondo DIN EN 10305, acciaio inox 1.4301.
Per il tipo E 18 acciaio galvanizzato.
Mandrino a filettatura trapezoidale in acciaio, filettatura destrorsa, rullata.
Nota
Intervallo medio di velocità, autobloccante.
Su richiesta
Filettatura sinistrorsa, versione in acciaio inox, 2 alberi di azionamento, altre corse o volantini.
Principio di funzionamento
Un movimento di rotazione del mandrino filettato viene convertito in un movimento lineare in uscita della slitta guida.
Accessory
- Versioni 29120, 29125, 29130, 29135
- Pezzi per bloccaggio del sistema di collegamento di tubi
- Pezzi per bloccaggio del sistema di collegamento di tubi
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.